Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GRF29

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs, 1-15/16" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF blank outlet box with lugs
Catalog Number
GRF29
UPC
782274444208
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.94 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Inside depth
1-15/16"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Techninio aptarnavimo biuleteniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.