Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GSL1000

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory , fuse-links GSB GSGB, With Indicator, 8 x 60 mm,

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
GSL1000
EAN
5027590502832
UPC
051712392341
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
8 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
6.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
0 A
Fuse indicator
With Indicator
Voltage rating
660 V AC
Size
8 x 60 mm
Application
fuse-links GSB GSGB

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.