Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GUAD14

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 2" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, D shape, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAD14
UPC
782274462905
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.7 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
2"
Trade size
1/2"
Shape
D

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Techninio aptarnavimo biuleteniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.