Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GUAT37

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3-5/8" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAT37
UPC
782274467702
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
4.7 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3-5/8"
Trade size
1"
Shape
T

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Techninio aptarnavimo biuleteniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.