Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GUB04

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 9-5/8" cover opening, 11" x 12" x 8-11/16", Feraloy iron alloy

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB04
UPC
782274469959
Product Length/Depth
11 in
Product Height
12 in
Product Width
8.69 in
Product Weight
93.14 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
11" x 12" x 8-11/16"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
9-5/8 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.