Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HC075C5N1WI

75A 208-480V,WMNT,EIP, N1/IP21

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton HC active harmonic correction unit
Catalog Number
HC075C5N1WI
UPC
786687113058
Product Length/Depth
19.2 in
Product Height
61.7 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
278 lb
Certifications
UL 508A
CSA Std. C22.2 No. 14

Gaminio specifikacijos

Type
Harmonic Correction Unit
Voltage rating
208-480 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją