Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HCF1007-1R0-R

Eaton HCF1007 inductor, 1 uH, 16 A Irms, 26 A ISAT, 2.8 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 3-pins, 700 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HCF1007 inductor
Catalog Number
HCF1007-1R0-R
UPC
051712234900
Product Length/Depth
10.3 mm
Product Height
6.65 mm
Product Width
8.1 mm
Product Weight
2.16 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
16 A
ISAT
26 A
Package Quantity
700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Three-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
2.8 mΩ
Series
HCF1007

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us