Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HGLS4

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 1-1/4", Set screw

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS4
UPC
784564113788
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Set screw
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.