Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HTL4

Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant, Effective and stable from -70°F to +1800°F, 4 oz can

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant
Catalog Number
HTL4
UPC
782274490304
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.32 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -70°F to +1800°F
Type
4 oz can

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.