Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HUB2

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3/4", Space-Saver

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB2
UPC
782274490366
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No 18
UL514B

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.