Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HUB6

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 2", Space-Saver

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB6
UPC
782274490403
Product Length/Depth
2.93 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.93 in
Product Weight
0.1 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.