Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

HUB7

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 2-1/2", Space-Saver

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB7
UPC
782274490410
Product Length/Depth
3.56 in
Product Height
2.61 in
Product Width
3.56 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No 18
UL514B

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.