Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

JBXFC3G18MCSDSR

Right angle plug, IP40, size3, 18 male contacts, cable clamp backshell; JBXFC3G18MCSDSR

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC3G18MCSDSR
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
60.12 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Eksportuoti gaminio specifikaciją