Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

K100S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K100S
UPC
782274756455
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
0.31 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.