Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

K75S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K75S
UPC
782274756448
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
0.31 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.