Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LB107

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB107
UPC
782274516400
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
7.06 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
16.05 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
LB

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Techninio aptarnavimo biuleteniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.