Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LB78

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 2-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LB78
UPC
782274516004
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
13 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
LB

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.