Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LCC2

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3/4", For use with outside rail tray

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC2
UPC
782274128627
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
3.44 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.715 lb
Certifications
UL467

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.