Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LCC9

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3-1/2", For use with outside rail tray

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC9
UPC
782274128719
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
7.31 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
4.3 lb
Certifications
UL467

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.