Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LCCF3

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1", For use with inside rail tray

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF3
UPC
782274130897
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.59 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL467

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.