Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LCCF7

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 2-1/2", For use with inside rail tray

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF7
UPC
782274130958
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
5.75 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.025 lb
Certifications
UL467

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.