Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LL108C

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #1/0-8 AWG, Copper

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL108C
UPC
662277076661
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.6 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
cULus Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#1/0-8 AWG
Lug material
Copper

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.