Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LL306C

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #3/0-6 AWG, Copper

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL306C
UPC
662277076685
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.4 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#3/0-6 AWG
Lug material
Copper

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.