Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LL448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL448
UPC
782274526300
Product Length/Depth
7.53 in
Product Height
3.16 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
2.95 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
LL

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.