Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LR789

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LR shape, 2-1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LR789
UPC
782274530505
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
5.9 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2-1/2"
Shape
LR

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.