Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
10 ml.

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.