Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LST10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST10
EAN
5027590503426
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
10 A
Rated voltage AC
240 V
Fuse type
LST
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Connection
Bolt-on
Voltage rating
240 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.