Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

LST4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST4
EAN
5027590503488
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
4 A
Rated voltage AC
240 V
Fuse type
LST
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Connection
Bolt-on
Voltage rating
240 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.