Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

MFBM1V1608-601-R

Multi H Cur, Impedance 600Ω 1.2A SMT, 601-R

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton MFBM1V1608 ferrite chip bead
Catalog Number
MFBM1V1608-601-R
UPC
051712770323
Product Length/Depth
1.6 mm
Product Height
0.8 mm
Product Width
0.8 mm
Product Weight
0.006 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Chip ferrite bead
Mounting
SMT
IRMS
1.2 A
Package Quantity
4000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
180 mΩ
Series
MFBM1V1608

Eksportuoti gaminio specifikaciją