Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

MHUB12

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 6"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB12
UPC
784564002969
Product Length/Depth
8.92 in
Product Height
3.78 in
Product Width
7.83 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
6"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.