Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

MHUB2 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB2 HDG
UPC
662277041058
Product Length/Depth
1.84 in
Product Height
1.51 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.25 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.