Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

MHUB4

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB4
UPC
784564002884
Product Length/Depth
2.62 in
Product Height
2.02 in
Product Width
2.32 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.