Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

MLVA04V09C130-R

Eaton MLVA multilayer varistor, Multilayer Varistor 0402 Lead Free, C130-R

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton MLVA multilayer varistor
Catalog Number
MLVA04V09C130-R
UPC
051712545204
Product Length/Depth
0.95 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.2 g
Certifications
IEC 61000-4-2

Gaminio specifikacijos

Operating temperature - max
85 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Capacitance
130
Clamping voltage
41
Operating voltage
9
Transient energy
0.05
Varistor voltage
16 V
Working voltage (Vrms)
7 Vrms
Peak current 8/20
20
ESD withstand - contact
8 kV
Component package size
0402 EIA
ESD withstand - air
15 kV

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us