Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

NPL100200SA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100200SA
UPC
662276484283
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.07 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.