Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

NPL75CL

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 3/4" x CLOSE, Galvanized

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL75CL
UPC
784564115089
Product Length/Depth
3.42 in
Product Height
0.79 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.08 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
3/4" x CLOSE

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.