Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutral link, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
6.3 g
Compliances
CE
Model Code
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Gaminio specifikacijos

Accessory/spare part type
Other
Copper links
Construction size
BS88
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
SC100 Safeclip fuse holder

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.