Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

P362

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Telephone outlet, 1G, single, RJ11

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P362
EAN
5010826125967
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.061 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568.0D
BS EN 50173-1
Model Code
P362

Gaminio specifikacijos

Type
Communication Outlets Premera White Moulded
Accessory/spare part type
Other
Number of gangs
1
Recommended back box depth - min
25 mm
Fixing centers
60.3 mm
Base color
White
Base material
Thermoplastic
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.