Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

PDE26K0200TAAS

Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker, 200A, 50kA, 4p, screw terminal

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE26K0200TAAS
EAN
9008790969980
Product Length/Depth
201 mm
Product Height
89 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
2.268 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
IEC/EN 60947
Model Code
PDE26K0200TAAS

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Circuit breaker frame type
PDE2
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
20000 operations
Utilization category
A
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Complete device in housing
Fixed
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-20 °C
Rated current (Iu)
200 A
Max. rated operation voltage Ue AC
440
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP2X
Direction of incoming supply
Vertical and 90° in all directions
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Overvoltage category
III
Number of poles
Four-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
Thermally and magnetically adjustable (calibrated at 40 °C)
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
58 W
Release system
Thermomagnetic release
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1600 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1000 A
Number of operations per hour - max
120
Overload current setting (Ir) - max
200 A
Overload current setting (Ir) - min
160 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Standard terminals
Screw terminal
Rated impulse withstand voltage (Uimp) at auxiliary contacts
4000 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp) at main contacts
8000 V
Voltage rating (DC)
250 V
Rated insulation voltage (Ui)
800 V AC

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.