Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

PDF34F0600E2ML

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Four Pole, 600A, 25kA/480V, PXR20 LSI w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Load Only (PDG3X4TA630)

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF34F0600E2ML
UPC
786687071129
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
182.9 mm
Product Weight
7.68 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T283
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC @240V (UL)
10 kAIC Icu @250 Vdc
Number of poles
Four-pole (100% N)
Trip rating
600 A
Special features
Modbus / relays

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
Susisiekite su mumis pranešti apie nesklandumą
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.
Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.