Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

PDG3X3TA400SW

Eaton Power Defense terminal, 400 A, Three-pole, (2) AWG 3/0-250, Frame J-K, Aluminum, Frame 3

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Power Defense terminal
Catalog Number
PDG3X3TA400SW
UPC
786689329990
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
88.9 mm
Product Width
114.3 mm
Product Weight
498.952 g
Compliances
Contact Manufacturer

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
400 A
Frame size
Frame 3
Frame
3
Wire material
Aluminum
Wire size
(2) AWG 3/0-250
Number of poles
Three-pole
Type
Terminal

Eksportuoti gaminio specifikaciją