Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

PLG10M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 4", Recessed

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG10M
UPC
784564170101
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.6 in
Product Weight
3.8 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.