Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

PLG1M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 1/2", Recessed

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG1M
UPC
784564170019
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Recessed
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.