Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

PLG95M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 3-1/2", Square head

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG95M
UPC
784564170958
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
2.32 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Square head
Material
Cast iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.