Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

QL123PL

Eaton breaker, Quicklag handle lock,Padlockable, ground fault,QL,Single-pole, two-pole, three-pole

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL123PL
UPC
786679055212
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Gaminio specifikacijos

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Type
Breaker

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.