Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

QLK50S

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.385-0.600" cable opening, AC/MC and FMC, Single, Steel, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK50S
UPC
784564000880
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Trade size
1/2"
Cable opening (min/max)
0.385-0.600 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.