Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

QLK75

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.550-0.850" cable opening, AC/MC and FMC, Single, Steel, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK75
UPC
784564973092
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.14 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Trade size
3/4"
Cable opening (min/max)
0.550-0.850 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.