Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

RC200

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC200
UPC
662277006774
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
0.69 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Style
Rigid

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.