Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

RC600

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 6"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC600
UPC
662277006835
Product Length/Depth
4 in
Product Height
7.39 in
Product Width
7.39 in
Product Weight
6.84 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"
Style
Rigid

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.