Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

RELAY-MS

Relay Card MS format

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton UPS relay card
Catalog Number
RELAY-MS
UPC
743172038135
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS Compliant
FCC Part 15
CE Marked
Certifications
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2
EMC: 89/336/EEC and 93/68/EEC
IEC/EN 60950-1 2002
EN 61000-6-3
CE

IDSIG detektorių specifikacijos

Nominal power
0 A
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Type of accessory/spare part
Other

Įsilaužimo aptikimo detektorių specifikacijos

Accessory
YES
Capacity
0 Ah
Nominal current
0 A

Daugiau papildomų specifikacijų

Accessory
YES
Nominal current
0 A
Spare part
YES
Type
Relay Card

Tinklo relės kortelės specifikacijos

Accessory
YES
Capacity
0 Ah
Card slot type
Mini-Slot
Nominal current
0 A
Nominal power
0 A
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Serial interface
DB-9
Spare part
YES
Type of accessory/spare part
Other
Used with
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.