Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

RL1011-181-R

Eaton RL1011 inductor, 181 uH, 0.959 A Irms, 1.11 A ISAT, 330 mΩ resistance, THT mounting, Ferrite, 2-pins, 800 qty.

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton RL1011 inductor
Catalog Number
RL1011-181-R
UPC
051712497848
Product Length/Depth
9.5 mm
Product Height
10.5 mm
Product Width
9.5 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
0.959 A
ISAT
1.11 A
Package Quantity
800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
330 mΩ
Series
RL1011

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us